Philips SlimBlend Gen2, 31 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC

RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO

Termékleírás

Acél, Fehér, Érzékelő használatára felkészített vezérlő Interact rendszerhez központi vészvilágításhoz, InterAct SNS210 érzékelő, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturált, Polisztirol, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 910505102477
Teljes rendelési kód: 872016901496100

Műszaki adatok

Lámpacsalád kódja
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Fényforrás fényrendszerének típusa
LED
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO txt 4.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102477 hu_HU pdf 412.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102477_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505102477_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO IES
Revit-fájl
RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO 910505102477 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO LDT