Philips Ledinaire panel gen5, All-in, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, DALI, UGR19
RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC
Termékleírás
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység DALI illesztővel, All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 28 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Sugárzási szög 90°, Rombusz, Akrilát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett, kibocsátó felület, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Nem
- Értéklétra
- Érték
- Jótállási idő
- 5 év