Philips Ledinaire panel gen5, 34 W, 600x600 mm, VPC, 4100 lm, 4000 K

RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Sugárzási szög 120°, Opál, Akrilát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett, kibocsátó felület, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2×0,75 mm², Tápkábelek

Rendelési kód: 911401875985
Teljes rendelési kód: 872016951659599

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401875985 hu_HU pdf 1.1 MB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Látvány

Product-Photographs-911401875985_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401875985_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW ldt 1.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 41S 840 PSU W60L60 NOC CFW 911401875985 pdf 626.6 kB