Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC
RC330V 36S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC
Termékleírás
Acél, Fehér, Érzékelő használatára felkészített vezérlő Interact rendszerhez központi vészvilágításhoz, InterAct SNS210 érzékelő, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturált, Polisztirol, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év