Termékleírás
Acél, Fehér, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturált, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat