Ha irodák LED-es világítótestekkel történő megvilágításáról van szó, az emberek általában szívesen fektetnek pénzt a fenntartható megoldásokba, ha az megtérül. Ugyanakkor a rendszernek teljesítenie kell az irodamegvilágítási szabványok előírásait annak érdekében, hogy kellemes munkakörnyezetet biztosítson. A PowerBalance gen2 a Philips legtakarékosabb LED-es világítóteste, amely megfelel az irodai szabványoknak. Egy T5 megoldáshoz képest felénél többel csökkenti a költségeket, a fényforrás pedig hosszabb élettartammal rendelkezi. Ez jelentősen alacsonyabb üzemelési költségeket biztosít, ami az jelenti, hogy az ágazati elvárásoknak megfelelően a megtérülés gyors lesz. A gen2 architektúra lehetővé teszi a nagyon sokoldalú moduláris és félmoduláris világítótestek használatát. Ezek a világítótestek könnyen felszerelhetők a látszó- és rejtettbordás álmennyezetekre, a gipszkarton álmennyezetekre és a sávos (bandraszter) mennyezetekre.
Az irodai szabványoknak megfelelő, nagyon hatékony LED-világítótest
Jó minőségű világítási megoldás a T5 világítótestek cseréjére a legtöbb beltéri alkalmazásban
Különféle felszerelési lehetőségek
Fejlett LED-technológia
A termék IP20 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen. Erősen ajánlott megfelelően ellenőrizni a lámpatest tervezett használati környezetét.
Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.