Magyarország - Magyar

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 670x670 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, Wieland

RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2

Termékleírás

Recessed, 670x670 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak, Fehér reflektor, Opál, Polikarbonát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett, kibocsátó felület, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 3 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó és 2 pólusú vezérlőjel fényerő-szabályozáshoz

Rendelési kód: 98009200
Teljes rendelési kód: 871869998009200

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Igen
Lighting Technology
LED
Értéklétra
Jellemzők
Jótállási idő
5 év
Fenntarthatósági besorolás
Lighting for wellbeing

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2 txt 4.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505101689 hu_HU pdf 636.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Látvány

Product-Photographs-910505101689_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505101689_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2 IES
Revit-fájl
RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2 910505101689 ZIP
Dialux
ULD File - RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2 ULD
Relux
ROLF File - RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2 ROLFZ
LDT
LDT File - RC468B 80S/TW9 DIA W67L67 VPC W3W2 LDT