Magyarország - Magyar

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 300x1200 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC

Termékleírás

Recessed, 300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak, Fehér reflektor, Opál, Polikarbonát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett, kibocsátó felület, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 910505101666
Teljes rendelési kód: 871869997986700

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC txt 4.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505101666 hu_HU pdf 318.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Látvány

Product-Photographs-910505101666_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-910505101666_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC IES
Revit-fájl
Revit file - RC460BP - 910505101666 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC LDT