Magyarország - Magyar

Philips PowerBalance gen2, Recessed, 24 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR16, EL-DC

RC461B 34S/940 DEIA W60L60 VPC

Termékleírás

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Süllyesztett, Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 3400 lm, 24 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak, Fehér reflektor, Opál, Polikarbonát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett, kibocsátó felület, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 910505100245
Teljes rendelési kód: 871869996451100

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Működtető szerelvény
    -
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC461B 34S/940 DEIA W60L60 VPC txt 4.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505100245 hu_HU pdf 638.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Látvány

Product-Photographs-910505100245_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910505100245_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC461B 34S/940 DEIA W60L60 VPC IES
Revit-fájl
Revit file - RC460BN - 910505100245 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 34S/940 DEIA W60L60 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 34S/940 DEIA W60L60 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 34S/940 DEIA W60L60 VPC LDT