Magyarország - Magyar

Philips Ledinaire panel EcoSet, 28 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K, EcoSet, UGR19

RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC

Termékleírás

600x600 mm, Acél, Fehér – RAL 9003, Szignálfehér (RAL9003), Vezeték nélküli előtét az EcoSethez (beépített), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Sugárzási szög 90°, Rombusz, Akrilát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett, kibocsátó felület, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel

Rendelési kód: 51721999
Teljes rendelési kód: 872016951721999

Műszaki adatok

Előtétegységek száma
1 egység
Előtét mellékelve
Igen
Szervizcímke
Nem
Értéklétra
Érték
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401877685 hu_HU pdf 1.8 MB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction Ledinaire Panel Ecoset pdf 7.2 MB

Látvány

Product-Photographs-911401877685_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401877685_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC ies 1.8 kB
LDT
LDT File - RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC ldt 1.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Ledinaire-panel-ecoset-RC075-34S-840-ESW-W60L60-OC-EcoSet-SC-911401877685 pdf 612.6 kB