Philips FlexBlend, süllyesztett, 38 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Mikrolencsés optika, Polikarbonát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910925867063
Teljes rendelési kód: 871951410325200

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC txt 5.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925867063 hu_HU pdf 332.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910925867063_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925867063_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC IES
Revit-fájl
RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC 910925867063 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC MLO SC LDT