Philips FlexBlend, süllyesztett, 45 W, 600x600 mm, CPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO

Termékleírás

600x600 mm, Concealed profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Mikrolencsés optika, Polikarbonát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910925867047
Teljes rendelési kód: 871951410309200

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO txt 5.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925867047 hu_HU pdf 339.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910925867047_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925867047_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO IES
Revit-fájl
RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO 910925867047 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 CPC MLO LDT