Philips FlexBlend, süllyesztett, 38 W, 1250x310 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO

Termékleírás

1250x310 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Mikrolencsés optika, Polikarbonát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 910925866983
Teljes rendelési kód: 871951410246000

Műszaki adatok

Cserélhető fényforrás
Nem
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
Tender text - RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO txt 5.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925866983 hu_HU pdf 437.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910925866983_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925866983_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO IES
Revit-fájl
RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO 910925866983 ZIP
Dialux
ULD File - RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO ULD
Relux
ROLF File - RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO ROLFZ
LDT
LDT File - RC342B 36S/940 DEIA W31L125 VPC MLO LDT