Philips SlimBlend Gen2, 31 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC
RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO
Termékleírás
Acél, Fehér, Érzékelő használatára felkészített vezérlő Interact rendszerhez központi vészvilágításhoz, InterAct SNS210 érzékelő, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturált, Polisztirol, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás
Műszaki adatok
- Lámpacsalád kódja
- 42S [LED Module, system flux 4200 lm]
- Cserélhető fényforrás
- Nem
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Fényforrás fényrendszerének típusa
- LED
- Szervizcímke
- Igen
- Lighting Technology
- LED
- Értéklétra
- Jellemzők
- Jótállási idő
- 5 év