Philips Ledinaire panel gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
Termékleírás
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 6500 K, (0.31, 0.33) SDCM ≤5, Sugárzási szög 120°, Opál, Akrilát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett, kibocsátó felület, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2×0,75 mm², Tápkábelek
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma
- 1 egység
- Előtét mellékelve
- Igen
- Fenntarthatósági besorolás
- Unclassified
- Szervizcímke
- Nem
- Értéklétra
- Érték
- Jótállási idő
- 5 év