Termékek
LP911P NC2 DAYLIGHT W120L120 WHT
910505106530
LP911P NC2 DAYLIGHT 930 W120L120 BLK
910505106619
2 tétel
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A lámpatesteket úgy tervezték, hogy magas minőségű, funkcionális fényt biztosítsanak, amely nem vakít és nem vibrál, az optimális vizuális kényelem érdekében. Kiváló színvisszaadási képességgel rendelkezik, és rendkívül egyenletes fényeloszlást biztosít a fénykibocsátó felületen.
Előnyök
Prémium minőségű megvilágítás, minimális káprázás, funkcionális világítás
Ideális megvilágítás a kiskereskedelmi termékek kiemeléséhez
Jellemzők
CRI > 90; UGR 19; SDCM 3
Kompatibilis a DALI-2 dimmeléssel