Signify SunStay Pro gen2

SunStay Pro gen2: univerzális összekapcsolható napelemes utcai lámpa

Termékek

Termék Összehasonlítás
148
2 706
3000
≥70
18,3
153
5 378
3000
≥70
35,1
144
3 597
3000
≥70
25
147
7 120
3000
≥70
48,4
158
2 707
4000
≥70
17,1
165
5 384
4000
≥70
32,7
155
3 600
4000
≥70
23,3
158
7 134
4000
≥70
45,1

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A SunStay Pro gen2 napelemes utcai lámpákkal minden eddiginél könnyebben elérheti fenntarthatósági céljait. A beépített napelem és az igény szerint felszerelhető, kiegészítő, függőleges fotovoltaikus panel, valamint a lítium-vas-foszfát akkumulátor mellett ezek a napelemes utcai lámpák töltési lehetőségekkel is rendelkeznek az elektromos hálózathoz nem csatlakozó és a hibrid üzemmódú működés biztosítása érdekében. A Sunstay Pro gen2 széles színhőmérséklet-tartományban kapható, speciális fényreceptjei pedig segítenek megőrizni a sötét éjszakai eget. Mindezeket az összetevőket egy jellegzetes kialakítású, robusztus, tartós (PDC), alumíniumból készült lámpatestház foglalja magában. Így az elkövetkező években olyan területekre is fényt vihet, amelyek nem férnek hozzá az elektromos hálózathoz. A SunStay Pro gen2 napelemes lámpa a legmodernebb LED-technológiát használja a hosszú, 100 000 órás élettartam és a kategóriájában legjobb fényáram-megmaradás biztosítása érdekében L95 szinten. A speciálisan kialakított, oszlopra szerelt szerelőelem lehetőséget ad különböző dőlésszögek beállítására, valamint oszlopkaros és oszlopfejre történő rögzítésre. A Ledgine O optikai platform segítségével növelhető az oszlopok közötti távolság is, így számos alkalmazási területen csökkenthető a teljes élettartam alatti költség. A Sunstay Pro gen2 üzembe helyezése gyors és egyszerű, jobb szervizelhetőségét az újratervezett kábelátvezetés és az előtétalkatrészekhez való felülről lefelé történő, szerszámot nem igénylő hozzáférés biztosítja. A Signify szervizcímkének köszönhetően pedig minden szükséges dokumentációhoz hozzáférhet a helyszínen. Rendelkezésre állnak csatlakoztatási és fényerő-szabályozási lehetőségek is, például egy radaros mozgásérzékelő, amely jelenlét érzékelésekor automatikusan növeli a fényszintet. Lehetőség van a szomszédos utcai lámpák csoportosítására és belső mesh hálózaton keresztül történő vezérlésére is, hogy jelenlét- vagy tevékenységérzékelés esetén növelni lehessen a fényszintet. Mi több, a VGP726-os SunStay Pro gen2 napelemes lámpa System Ready, így a jövőben bármikor együtt tud működni olyan világításkezelési rendszerekkel, mint az Interact City. Minden az egyben választás mára és holnapra.

Előnyök

  • Vigyen fényt olyan területekre, ahol nincs hozzáférés az elektromos hálózathoz

  • Megőrzi a táj eredeti állapotát (nincs kábelvezetési árok)

Jellemzők

  • Cserélhető lítium-ferrofoszfát akkumulátor a hosszú élettartam és a problémamentes működés érdekében

  • Több mint 40 féle fényeloszlás, többféle belső káprázáskorlátozó rács

Alkalmazási területek

  • Kerékpárutak, gyalogutak és gyalogátkelőhelyek
  • Városi és lakóövezeti utcák, körforgalmak, parkok és játszóterek, bevásárlóövezetek
  • Ipari területek, parkolók, benzinkutak, repülőterek, kikötők, tömegközlekedési területek

Figyelmeztetések és biztonság

  • Az utcai lámpa teljesítményének és önállóságának biztosítása érdekében a napelemek méretezését képzett Signify-csapatnak vagy Signify-csapat által betanított partnernek kell elvégeznie

  • A napelemes utcai világítás hatékony működése érdekében a fotovoltaikus panelt egész nap napfénynek kell kitenni, és nem szabad árnyék alá helyezni.

Letöltések