Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Standard

Meilleur équilibre entre efficacité, prix et large gamme d'applications

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produits

Produit Comparer
1 545
2700
149
80
1 645
3000
159
80
1 710
4000
165
80
1 315
2700
127
90
1 400
3000
135
90
1 475
4000
142
90
2 590
2700
150
80
2 760
3000
160
80

Informations sur la famille de produits

Description

La famille Fortimo SLM est le portefeuille principal de Signify, désormais dans sa dernière génération - Gen 8. Cette nouvelle génération bénéficie d'une efficacité améliorée par rapport à la précédente et d'un portefeuille élargi qui comprend des spectres spécifiques tels que Premium White, Premium Color et la couleur standard pour toutes les applications. Il conserve les deux mêmes empreintes que la génération précédente, permettant des mises à niveau faciles. Avec d'autres gammes de produits Fortimo SLM G8, notre Fortimo SLM G8 libérera en permanence le potentiel extraordinaire de la lumière, facilitera l'innovation et inspirera la prochaine génération de conception de luminaires pour nos clients OEM.

Avantages

  • Solution pour les OEM qui préfèrent utiliser la technologie Standard Phosphor

  • Performance anticorrosion améliorée par rapport

Caractéristiques

  • Basé sur la technologie phosphore standard permettant jusqu'à 165 lm/W

  • CRI 90 et CRI 80 avec une augmentation de 5 à 7 % de l'efficacité à 3SDCM

Applications

  • Bureaux
  • Résidentiel
  • Commerces
  • Commercial

Avertissement et sécurité

  • Voir le Guide d’intégration

Téléchargements