Philips Cylindre GreenSpace Evo Mini

Un petit cylindre monté en surface, durable et doté d'un design élégant et subtil

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481
SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481
8720169838413
SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482
SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482
8720169838420
SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482
SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482
8720169838437

Informations sur la famille de produits

Description

Le cylindre GreenSpace Evo Mini est un luminaire durable au design élégant et subtil. Il s'agit d'une solution idéale pour les applications dans les secteurs de l'hôtellerie et de la mode. Le boîtier imprimé en 3D est fabriqué à partir d'au moins 65 % de matériaux recyclés ou bio-circulaires, tandis que le dissipateur thermique est composé à 85 % d'aluminium recyclé. En raison de sa conception circulaire, le luminaire est évolutif, réutilisable, entièrement réparable et recyclable. Si l'on ajoute à cela sa grande efficacité énergétique, le cylindre GreenSpace Evo Mini est un choix durable. Les nouveaux réflecteurs encastrés PerfectAccent garantissent un effet de lumière avec plus d'éclat et un meilleur confort visuel pour les clients. Une personnalisation supplémentaire des couleurs et des textures est possible via Philips MyCreation.

Avantages

  • Le design élégant et subtil s'intègre parfaitement dans n'importe quelle installation

  • Éclat et confort visuel accru pour les clients avec les réflecteurs encastrés PerfectAccent

Caractéristiques

  • Accès sans outil aux optiques, aux LED et à la vitre de protection

  • Réparable et améliorable avec des outils standards

Applications

  • Mode
  • Hôtellerie
  • Résidentiel

Avertissement et sécurité

  • Le nettoyage de l'optique doit être effectué uniquement avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation des aliments et les zones très poussiéreuses, l'utilisation de la vitre frontale en option est fortement conseillée, car elle peut être nettoyée avec un chiffon en microfibre (sec).

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Cylindre GreenSpace Evo Mini fr_BE pdf 357.1 kB
Notice de montage
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Visuels

Family-Photographs-Cylindre GreenSpace Evo Mini
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Cylindre GreenSpace Evo Mini
Ressources multiples - Software Plugins