Philips Cylindre GreenSpace Evo Mini, Surface-mounted, 3D printed, 10 W, 1355 lm, 3000 K, CRI>90

SA332C 12S/PW930 PSU HWB BK482

Description du produit

Surface-mounted, Polycarbonate, Noir, Plafonnier, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1355 lm, 10 W, 126 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8720169838437
Code de commande complet: 872016983843700