Philips Cylindre GreenSpace Evo Mini, Surface-mounted, 3D printed, 8.1 W, 1021 lm, 3000 K, CRI>90
SA332C 10S/PC930 PSU HMB BK482
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Surface-mounted, Polycarbonate, Noir, Plafonnier, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1021 lm, 8.1 W, 125 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Garantie
- 5 ans