Produits Philips Ledinaire

Philips Ledinaire

Fiable et abordable

La qualité maîtrisée. Installation facile. À chaque fois.

Chaque chantier mérite un éclairage fiable et performant, sans complications, sans interventions ni retours sur site. Philips Ledinaire est conçu pour les professionnels qui ont besoin d'une qualité fiable à un prix adapté. Des composants Philips fiables, une installation simple et des options flexibles pour chaque application. Prenez-le, installez-le, puis passez au chantier suivant.

 

Explorez la gamme ci-dessous et trouvez le luminaire adapté à votre projet.

Une superbe lumière. Sans complications. C’est Ledinaire.

La gamme Philips Ledinaire offre ce dont les installateurs ont le plus besoin : des performances fiables, une installation rapide et un excellent rapport qualité-prix. Avec une garantie de 5 ans, une longue durée de vie et des réglages flexibles ajustables sur site, c'est le choix idéal pour les projets d'éclairage quotidiens.

5-year-warranty

Garantie de 5 ans

Simplicité d'installation

Simplicité d'installation

Réglez facilement les paramètres sur place

Réglez facilement les paramètres sur place

Panneau Ledinaire Gen 5

Efficacité accrue, durée de vie prolongée

Ledinaire Panel Gen 5 permet de réaliser des économies d'énergie grâce à une installation facile et une application flexible.

 

  • Amélioration de l'efficacité énergétique
  • Versions tout-en-un disponibles
  • Durée de vie prolongée pour une fiabilité à long terme
  • Options à haut flux lumineux pour des performances améliorées
  • Conçu pour une connexion facile et un remplacement rapide du pilote 

Trouvez votre luminaire Ledinaire

Fond violet

Vous avez une question sur Ledinaire ?

Nous sommes là pour vous aider.

Convient à l’application. Convient à votre budget.

Un éclairage bureau qui fonctionne, tout simplement

Ledinaire apporte un éclairage fiable et confortable aux bureaux de toutes tailles grâce à une installation simple et des options adaptées aux projets et aux budgets de tous les jours. Un choix fiable lorsque vous souhaitez faire simple et mener le travail à bien.

 

Découvrez-en plus sur les bureaux

Découvrez ce que Signify peut encore faire pour vous

Produits Philips CoreLine

Philips CoreLine

Philips CoreLine garantit des performances fiables et un éclairage de haute qualité, conçu pour un usage professionnel.

Un électricien avec une tablette

Supports

Notre page "Ressources" regorge de contenus dédiés à l’éclairage. Des outils aux ressources pratiques, en passant par les moyens de nous contacter.

Ligne d'horizon de la ville avec de nombreux gratte-ciel

Applications

Vous recherchez une solution pour une application spécifique ? Consultez nos pages dédiées aux applications pour obtenir des informations approfondies.

Foire aux questions

Qu'est-ce que Philips Ledinaire ?

Philips Ledinaire est la gamme de luminaires LED fiable et abordable de Philips, conçue pour les travaux professionnels quotidiens où l'éclairage doit être fiable, facile à installer et immédiatement disponible. S’appuyant sur la qualité reconnue de Philips, Ledinaire se concentre sur l’essentiel pour les installateurs de petite et moyenne taille : une fiabilité éprouvée, une installation sans contrainte et un excellent rapport qualité-prix. Il est conçu pour les projets rapides de type « recherche–clic–achat–installation » où l'éclairage ne représente qu'une partie du travail, mais où l'échec n'est pas une option.

 

La qualité maîtrisée. Installation facile. À chaque fois.

Quelle est la garantie offerte par Philips Ledinaire ?

Chaque luminaire Philips Ledinaire est garanti 5 ans en standard. Cela reflète l'accent mis par la gamme sur une qualité fiable et un risque réduit, ce qui donne aux installateurs et aux grossistes l'assurance que les produits fonctionneront comme promis. Associé à une longue durée de vie (jusqu'à 75 000 heures L70 / 50 000 heures L80), Ledinaire minimise les rappels, les remplacements et les coûts imprévus sur site.

Pour quelles applications Philips Ledinaire est-il conçu ?

Ledinaire est conçu pour les applications d'éclairage général dans les environnements professionnels du quotidien où la facilité d'utilisation et la disponibilité sont primordiales. Les applications typiques comprennent :

 

  • Bureaux et couloirs
  • Bâtiments d’enseignement
  • Zones industrielles et zones techniques
  • Espaces de soutien aux soins de santé
  • Espaces de vente et de stockage

 

Ces projets ne nécessitent généralement pas une conception d'éclairage complète, mais requièrent tout de même un éclairage fiable, conforme aux normes et professionnel, provenant d'une marque de confiance.

Que signifie le concept Ledinaire All-in pour les installateurs ?

Le concept All-in réduit la complexité en regroupant plusieurs variantes sous un nombre minimal de références produit. Grâce à un interrupteur intégré, les installateurs peuvent :

 

  • Régler le flux lumineux
  • Régler la température de couleur
  • …directement sur place.

 

Cela signifie moins de stock, moins d'erreurs, des décisions plus rapides et un risque moindre de commander le mauvais produit ; idéal pour les tâches quotidiennes dont les exigences changent ou ne sont pas claires.

À quel point l'installation d'un luminaire Philips Ledinaire est-elle facile ?

Les luminaires Ledinaire sont conçus pour une installation sans effort, grâce à des connecteurs rapides et des réglages ajustables sur site qui réduisent le temps d'intervention. Le panneau Ledinaire Gen 5 est également conçu pour faciliter le remplacement du pilote, afin de simplifier les opérations de maintenance futures. La philosophie de conception est simple : prenez-le, installez-le et passez au chantier suivant, sans configuration complexe requise.

Comment Philips Ledinaire se compare-t-il à Philips CoreLine ?

Bien que les deux gammes soient basées sur la qualité reconnue de Philips, elles répondent à des besoins clairement différents :

Ledinaire est le choix fiable et économique pour les projets du quotidien. Elle privilégie la facilité d'installation, des spécifications simples, la disponibilité et le rapport qualité-prix.

 

CoreLine est destinée aux projets professionnels et aux applications réglementées, avec un positionnement axé sur l’adéquation à l’application, des performances supérieures, l’éclairage connecté, une mise en service simplifiée, la réparabilité et la conformité réglementaire.

 

En bref :

 

  • Ledinaire = rapide, simple, fiable.
  • CoreLine = intelligent, connecté, axé sur les applications, offrant des performances professionnelles.

Comment puis-je obtenir plus d'informations ou trouver le produit Ledinaire adapté à mon projet ?

L'équipe Signify est prête à vous aider à choisir la solution Ledinaire qui vous convient. Rendez-vous sur la page produit Ledinaire et utilisez les options « Contactez-nous » pour joindre un représentant local. Que vous vous approvisionniez auprès d’un distributeur, via un portail en ligne ou directement au comptoir, l’équipe peut vous accompagner dans le choix des produits, leur disponibilité et les conseils d’application.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Picto d'appareil mobile

Newsletter

Restez au courant des dernières nouvelles, webinaires, innovations et outils.

Picto de conversation

Plus d'info

Vous démarrez un nouveau projet ? Nous serions ravis de vous aider.

Picto panier d'achat

Trouver un partenaire

Trouvez un distributeur ou un intégrateur de systèmes certifié près de chez vous.