Philips Cylindre GreenSpace Evo Mini, Surface-mounted, 3D printed, 8.5 W, 1021 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready

SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481

Description du produit

Surface-mounted, Polycarbonate, Blanc, Plafonnier, Système Interact Ready de gradation Dali, 1021 lm, 8.5 W, 121 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau semi-extensif 20 à 40°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8720169838451
Code de commande complet: 872016983845100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104956 fr_BE pdf 370.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104956_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104956_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481 IES
Fichier Revit
SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481 910505104956 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 10S/PC930 DIA HMB WH481 LDT