Belgique - Français
Philips Coreline products

Philips CoreLine

Choisissez la fiabilité et des performances durables

Le choix n°1 des professionnels

Chaque projet apporte son lot de difficultés : délais serrés, exigences techniques, aucune marge d’erreur. Philips CoreLine est conçu pour les professionnels qui recherchent la rapidité, la fiabilité et des performances constantes. C’est la gamme de produits vers laquelle installateurs et distributeurs se tournent lorsque le travail doit être exécuté parfaitement et efficacement.Une seule gamme, pour toutes les applications, pensée pour votre façon de travailler.

 

Explorez la gamme et trouvez le luminaire idéal pour votre projet.

Pourquoi CoreLine est le choix n°1 des professionnels

La fiabilité et les performances durables sont au cœur de la gamme CoreLine. C’est pourquoi tous les produits sont conçus pour exceller là où cela compte le plus : la rapidité d’installation, la qualité de l'éclairage, la flexibilité et la longévité, vous offrant ainsi un avantage évident sur chaque projet.

Building with windows, surrounded by radiating lines

Lumière de haute qualité pour de nombreuses applications

Wrench with three horizontal motion lines to the left

Installation rapide grâce à une conception plus intelligente

Shopping bag with a green recycling symbol on the front

Emballage mono-matériau

Smartphone with a Wi-Fi signal symbol on its screen

Options connectées faciles à configurer

Wrench and gear symbols surrounded by circular arrows

Pièces de rechange disponibles

CoreLine Waterproof Gen3

Passez au niveau supérieur

Découvrez le nouveau CoreLine Waterproof gen3, conçu pour offrir des performances supérieures là où cela compte le plus.

 

  • Éclairage de haute qualité pour différentes applications
  • Très longue durée de vie de 100 000 heures (L80)
  • 186–189 lm/W avec les versions UltraEfficient
  • Installation rapide, un emballage tout en carton pour faciliter le tri
  • Options connectées faciles à configurer
  • Pièces de rechange disponibles

* Disponible uniquement pour certains produits sélectionnés

Découvrez la gamme de produits CoreLine

GreenBG

Vous avez une question sur CoreLine ?

Nous sommes là pour vous aider.

Quelle que soit l’application, CoreLine est une solution sur laquelle vous pouvez compter

Améliorez la concentration, le confort et l’efficacité sur les lieux de travail.

Les luminaires CoreLine offrent un éclairage homogène et de haute qualité pour les bureaux de toutes tailles, favorisant la productivité, le confort visuel et l’efficacité énergétique. Conçue pour une installation simple et un fonctionnement fiable, la gamme CoreLine permet de créer des espaces de travail agréables et appréciés des utilisateurs, tout en aidant les bâtiments à répondre aux exigences de performance imposées par les normes actuelles.

 

En savoir plus sur les bureaux

Découvrez comment Signify peut vous accompagner.

Philips Ledinaire products

Philips Ledinaire

La gamme Philips Ledinaire offre une qualité éprouvée et une installation simple. Un excellent éclairage sans complication.

An electricist with a tablet

Supports

Notre page Supports regroupe tout ce qu’il faut savoir sur l’éclairage : outils, ressources et moyens de nous contacter.

City skyline with numerous high-rise buildings

Applications

Vous recherchez une solution pour une application spécifique ? Découvrez nos pages dédiées aux applications pour des informations détaillées.

Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que l’éclairage LED Philips CoreLine et pourquoi les professionnels le choisissent-ils ?

La fiabilité Philips, un éclairage de qualité, un design robuste et une longévité remarquable : une technologie faite pour surpasser les attentes. Voilà pourquoi les professionnels nous choisissent.

Quels types de produits CoreLine sont disponibles (Panel, Downlight, Encastré, Étanche) ?

CoreLine est une gamme complète, et non un produit unique. Elle regroupe plusieurs familles répondant à des besoins différents, comme CoreLine Waterproof pour les environnements exigeants, ou CoreLine Batten pour les applications linéaires du quotidien.

CoreLine convient-il aux applications encastrées ou downlight ?

CoreLine est conçu pour couvrir une large gamme d’applications professionnelles. Pour trouver de l’inspiration et des cas d’utilisation, explorez les applications d’éclairage pour la santé et les commerces.

Comment CoreLine permet-il une installation rapide sur site ?

Tous les produits de la famille CoreLine sont conçus pour une installation rapide. Le connecteur rapide en est l’un des éléments clés. L’installation rapide commence dès le déballage : l’emballage CoreLine est entièrement en carton, sans encre de couleur ni pelliculage plastique, ce qui facilite le recyclage et permet de le jeter dans un seul bac de tri.

Quelles sont les nouveautés de CoreLine Waterproof gen3 ?

Philips CoreLine Waterproof est conçu pour exceller là où cela compte le plus : lumière de haute qualité, installation rapide et performances durables, avec des options connectées faciles à configurer et des pièces de rechange disponibles.

CoreLine propose-t-il des options batterie/secours ?

Certaines gammes d’éclairage professionnelles proposent des variantes avec batterie ou éclairage de secours selon la famille de produits et le marché. Pour CoreLine, vérifiez la disponibilité dans votre région via la brochure et les supports ou contactez-nous pour obtenir la spécification adaptée à votre projet.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Mobile device icon

Newsletter

Restez au courant des dernières nouvelles, webinaires, innovations et outils.

Chat bubble icon

Plus d'info

Vous démarrez un nouveau projet ? Nous serions ravis de vous aider.

Shopping cart icon

Trouver un partenaire

Trouvez un distributeur ou un intégrateur de systèmes certifié près de chez vous.