Philips Cylindre GreenSpace Evo Mini, Surface-mounted, 3D printed, 7.1 W, 790 lm, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready

SA332C 8S/PW930 WIA HNB BK482

Description du produit

Surface-mounted, Polycarbonate, Noir, Plafonnier, Système Interact Ready de pilotes sans fil, 790 lm, 7.1 W, 111 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8720169838475
Code de commande complet: 872016983847500