Philips Cylindre GreenSpace Evo Mini, Surface-mounted, 3D printed, 6.9 W, 790 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready

SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482

Description du produit

Surface-mounted, Polycarbonate, Gris, Plafonnier, Système Interact Ready de gradation Dali, 790 lm, 6.9 W, 114 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau intensif 10 à 20°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8720169838444
Code de commande complet: 872016983844400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104955 fr_BE pdf 373.7 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104955_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104955_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482 IES
Fichier Revit
SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482 910505104955 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482 LDT