Philips Cylindre GreenSpace Evo Mini, Surface-mounted, 3D printed, 10.3 W, 1355 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready

SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481

Description du produit

Surface-mounted, Polycarbonate, Blanc, Plafonnier, Système Interact Ready de gradation Dali, 1355 lm, 10.3 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 8720169838468
Code de commande complet: 872016983846800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505104957 fr_BE pdf 370.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910505104957_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505104957_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481 IES
Fichier Revit
SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481 910505104957 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 12S/PW930 DIA HWB WH481 LDT