Philips Pilotes MasterConnect
Pilotes LED connectés sans fil fonctionnant avec MasterConnect
Produits
| Produit | Comparer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 42W/a 0.15-1.05A 42V MC 3CW8719514294004 | - | - | - | - | ||
Xitanium 42W/a 0.15-1.05A 42V MC 3CB8719514294028 | - | - | - | - | ||
Xitanium 42W/a 0.15-1.05A 42V MC 3CG8719514294042 | - | - | - | - | ||
Xi 35W 0.08-0.35A 220V MC21 230V G28720169294752 | - | - | - | - | ||
Xi 60W 0.15-0.5A 220V MC21 230V G28720169294776 | - | - | - | - |
Informations sur la famille de produits
Description
Les pilotes MasterConnect offrent un moyen simple de bénéficier d'une connectivité sans fil dans une installation. Lorsqu'elles sont combinées à des capteurs, les fonctions de détection des mouvements et de détection de la lumière du jour permettent de réaliser des économies d'énergie significatives dans les espaces intérieurs tels que les bureaux, les établissements scolaires et les hôpitaux. L'installation avec l'application Philips MasterConnect est rapide et facile.
Avantages
Facile à installer avec l'application Philips MasterConnect
Pas besoin de recâblage grâce à la technologie sans fil
Caractéristiques
Fonctionne avec l'application Philips MasterConnect