Philips Transformateurs LED à tension constante
Transformateurs de LED haute performance assurant une qualité de lumière supérieure
Documents les plus téléchargés
Produits
| Produit | Comparer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Transformer 20W 24VDC 120-277V8718699775315 | 20 | 24 | 8330 | Corrigé | IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité | ||
LED Transformer 40W 24VDC 120-277V8718699775322 | 40 | 24 | 1670 | Corrigé | IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité | ||
LED Transformer 100W 24VDC 120-277V8718699775339 | 96 | 24 | 4000 | Corrigé | IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité |
3 articles
Informations sur la famille de produits
Description
Transformateurs LED à tension constante
Avantages
Tensions de fonctionnement SELV, garantissant la sécurité même si le câblage ou les cartes LED sont endommagés
Économies d’énergie grâce à un rendement élevé
Caractéristiques
Utilisation indépendante pour application de la classe d’isolation II
Tension de sortie stable