Philips Transformateur LED Xitanium TD 24 VCC

Transformateur LED Xitanium TD 24 VCC G2

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Produit Comparer
30
24
1250
DALI
TD
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
60
24
2500
DALI
TD
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
100
24
4166
DALI
TD
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
200
24
8333
DALI
TD
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité

Informations sur la famille de produits

Description

Le nouveau transformateur LED Xi TD 24VDC G2 est conçu avec une fonction de gradation DALI pour offrir une expérience de contrôle de la luminance fluide et parfaite avec une forte immunité contre les interférences. En tant que protocole numérique abouti dédié à l'éclairage, la nouvelle série a optimisé la compatibilité avec les principales plateformes de contrôle des bâtiments. Le boîtier mince et la conception indépendante permettent une installation simple et flexible. Cette série offrira une fiabilité exceptionnelle avec 50 000 heures.

Avantages

  • DALI 2.0 permet des commandes numériques filaires

  • Plusieurs options pour différents designs de luminaires

Caractéristiques

  • DALI 2.0 avec gradation de 1 à 100 %

  • Application de classe II

Applications

  • Éclairage des vitrines de vente au détail
  • Éclairage en corniche
  • Éclairage de présentoir
  • Éclairage de bureau

Téléchargements