Philips Transformateur LED IP67 220-240V

Transformateur LED IP67 220-240V

Produits

Produit Comparer
150
24
6250
Corrigé
IP67 | Totalement protégé contre la poussière/ contre une immersion jusqu'à 1m pendant 30min
300
24
12500
Corrigé
IP67 | Totalement protégé contre la poussière/ contre une immersion jusqu'à 1m pendant 30min
75
12
6250
Corrigé
IP67 | Totalement protégé contre la poussière/ contre une immersion jusqu'à 1m pendant 30min
75
24
3120
Corrigé
IP67 | Totalement protégé contre la poussière/ contre une immersion jusqu'à 1m pendant 30min
100
12
8330
Corrigé
IP67 | Totalement protégé contre la poussière/ contre une immersion jusqu'à 1m pendant 30min
100
24
4170
Corrigé
IP67 | Totalement protégé contre la poussière/ contre une immersion jusqu'à 1m pendant 30min

Informations sur la famille de produits

Description

Les transformateurs LED à tension constante entièrement électroniques Philips sont conçus pour faire fonctionner des solutions LED 24 V CC utilisées dans des applications générales telles que l'éclairage des vitrines réfrigérées, l'éclairage des vitrines de vente au détail et l'éclairage d'accentuation linéaire. Ils sont spécifiquement conçus pour garantir les meilleures performances avec une robustesse maximale combinée à une longue durée de vie. De plus, la gamme IP67 est conçue pour les applications en extérieur telles que la signalisation et l'éclairage par projecteurs.

Avantages

  • Tensions de fonctionnement SELV, garantissant la sécurité même si le câblage ou les cartes LED sont endommagés

  • Économies d’énergie grâce à un rendement élevé

Caractéristiques

  • Utilisation indépendante pour les applications de classe d'isolation I

  • Approbations et certifications mondiales

Applications

  • Éclairage de zone et éclairage par projecteurs
  • Éclairage industriel
  • Éclairage de signalisation

Téléchargements