Philips InteGrade

Les modules LED InteGrade de quatrième génération pour l'éclairage des auvents, des portes et des présentoirs

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produits

Produit Comparer
703
3000
102
92
503
3000
113
93
1.006
3000
113
93
939
3000
120
92
252
3000
106
92
1.011
3000
106
92
2.021
3000
106
92
2.151
3000
98
93

Informations sur la famille de produits

Description

Les modules LED InteGrade de quatrième génération pour l'éclairage des auvents, des portes et des présentoirs offrent le choix suivant :. Couleurs standard pour une économie d'énergie maximale 3 000, 3 500, 4 000, 5 600, 6 500 K et WarmWhiteRed (WWR). Blanc premium pour une attractivité inégalée du produit (3 000 et 4 000 K). Flux élevé pour une visibilité extrême du produit. Les modules InteGrade sont disponibles en versions « vision » à haut rendement et « valeur » économique.

Avantages

  • Diverses options de type « vision » à haut rendement et « valeur » économique.

  • Améliore la visibilité des produits et contribue à l’expérience d’achat.

Caractéristiques

  • CCT : 3 000 (PW), 4 000 (PW), 5 600, 6 500, boucherie et WWR.

  • CRI 93

Applications

  • Éclairage des auvents, des portes et des présentoirs

Téléchargements