Philips Pilotes Xitanium LED Xtreme - SR (Sensor Ready)

Technologie fiable et ultra-performante pour les applications LED extrêmes et connectées

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Produit Comparer
75
150
700
DALI
Dynadimmer
SR
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
75
108
1050
DALI
Dynadimmer
SR
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
150
283
700
DALI
Dynadimmer
SR
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
150
214
1050
DALI
Dynadimmer
SR
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
75
108
1050
DALI
Dynadimmer
SR
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
75
150
1050
DALI
Dynadimmer
SR
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
110
220
1050
DALI
Dynadimmer
SR
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
22
48
1050
DALI
Dynadimmer
SR
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité

Informations sur la famille de produits

Description

Nos nouveaux ballasts Philips Xtreme Sensor Ready (SR) conviennent parfaitement pour les applications en extérieur. Robustes, ils sont dotés de l'interface SR et peuvent être utilisés en combinaison avec des cellules photoélectriques intelligentes ou les nombreux systèmes de gestion de ville intelligente développés par nos partenaires certifiés SR. L'alimentation intégrée, la mesure énergétique précise et les diagnostics étendus réduisent le nombre de composants et simplifient considérablement la conception. L'intégration augmente également la fiabilité du système. Associés au nouveau connecteur SR universel, ces ballasts offrent des solutions évolutives pour les municipalités investissant de façon échelonnée.

Avantages

  • Compatible Sensor Ready et D4i, idéal pour une utilisation avec des capteurs dans les systèmes d'éclairage extérieur et industriel

  • Deux alimentations intégrées pour alimenter les capteurs et les radios sans fil directement à partir du ballast, spécifications ouvertes pour tous les équipementiers, simplifiant l'intégration de capteurs dans le luminaire

Caractéristiques

  • Certifié conformément à la norme intra-luminaire DIIA D4i

  • SimpleSet, interface de configuration sans fil

Applications

  • Extérieur
  • Industrie

Téléchargements