Philips Pilotes Xitanium LED Xtreme - LP (Lite Programmable)

Technologie fiable et ultra-performante pour les applications LED extrêmes

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Produit Comparer
40
54
1050
1-10 V
Dynadimmer
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
150
214
1050
1-10 V
Dynadimmer
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
165
300
700
1-10 V
Dynadimmer
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
165
235
1050
1-10 V
Dynadimmer
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
150
142
1500
1-10 V
Dynadimmer
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
165
157
1500
1-10 V
Dynadimmer
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
75
150
700
1-10 V
Dynadimmer
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
75
108
1050
1-10 V
Dynadimmer
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité

Informations sur la famille de produits

Description

Les ballasts LED Philips Xitanium Xtreme LITE programmables sont pensés pour offrir des performances haut de gamme et un ensemble de caractéristiques triées sur le volet, ce qui en fait un choix privilégié pour de nombreuses applications en extérieur. La gamme offre une grande polyvalence et une plage de fonctionnement personnalisable, permettant ainsi une différenciation dans les conceptions d’éclairage LED grâce à un réglage et une préparation du système pour les mises à niveau de l'efficacité des LED. La configuration des ballasts programmables n'a jamais été aussi facile, grâce à la fonction intégrée SimpleSet, un moyen rapide et sans fil de modifier et de lire les paramètres.

Avantages

  • Solidité inégalée, basse consommation grâce à une efficacité élevée et à différentes options de gradation, et coûts de maintenance réduits

  • Ensemble de caractéristiques configurable et équilibré prenant en charge les applications les plus courantes

Caractéristiques

  • SimpleSet, interface de configuration sans fil

  • Gradation autonome grâce au DynaDimmer ou au DynaDimmer LITE intégré

Applications

  • Extérieur
  • Industrie

Téléchargements