Philips Pilotes Xitanium LED Xtreme - gradables 1 à 10 V

Technologie fiable et ultra-performante pour les applications LED extrêmes

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Produit Comparer
150
214
700
1-10 V
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité

Informations sur la famille de produits

Description

Les pilotes de LED à courant unique Philips Xitanium Xtreme apportent performances, rapport qualité-prix, longue durée de vie et fiabilité aux applications d'éclairage LED extérieures et industrielles exigeantes. Idéal pour l'éclairage routier, l'éclairage public urbain, l'éclairage de zone par projecteurs, l'éclairage grande hauteur et l'éclairage de tunnels. Ils sont conçus pour s'intégrer facilement dans vos luminaires. Le flux lumineux est entièrement réglable via une interface de gradation analogique de 1 à 10 V.

Avantages

  • Robustesse, étanchéité et fiabilité éprouvées, garantissant une maintenance minimale des luminaires au fil du temps

  • Taille extrêmement compacte, adaptée à une large gamme de luminaires

Caractéristiques

  • Solidité éprouvée et conception fiable de ballast électronique

  • Niveau d'efficacité extrêmement élevé basé sur une technologie avancée

Applications

  • Extérieur
  • Industrie

Téléchargements