Philips Pilotes Xitanium LED Xtreme – FP (Full Programmable)

Technologie fiable et ultra-performante pour les applications LED extrêmes

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Produit Comparer
40
77
700
DALI
Dynadimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3 étapes
Secteur codé
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
75
150
700
DALI
Dynadimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3 étapes
Secteur codé
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
75
108
1050
DALI
Dynadimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3 étapes
Secteur codé
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
150
283
700
DALI
Dynadimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3 étapes
Secteur codé
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
22
48
700
DALI
Dynadimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3 étapes
Secteur codé
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
22
32
1050
DALI
Dynadimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3 étapes
Secteur codé
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
40
54
1050
DALI
Dynadimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3 étapes
Secteur codé
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité
220
350
1050
DALI
Dynadimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch 3 étapes
IP20 | Protection contre intrusion objet de plus de 12,5 mm/ aucune protection contre l'humidité

Informations sur la famille de produits

Description

Nos pilotes de LED Xtreme entièrement programmables Xitanium sont conçus pour offrir performances, fiabilité et possibilités de configuration de la plus haute qualité. Notre gamme propose des protocoles de gradation autonomes et à distance pour réduire davantage la consommation d'énergie grâce aux dernières technologies LED. La technologie éprouvée Xtreme assure une robustesse et une protection maximales pour une très longue durée de vie. Ces ballasts sont idéaux pour des applications exigeantes, industrielles ou d'extérieur par exemple. Ils peuvent être configurés via DALI universel ou avec SimpleSet, la toute nouvelle technologie garantissant une modification et une lecture des paramètres fiable, rapide et facile.

Avantages

  • Solidité inégalée, basse consommation grâce à une efficacité élevée et à différentes options de gradation, et coûts de maintenance réduits

  • Ballasts LED entièrement programmables, conçus pour les systèmes d'éclairage connecté

Caractéristiques

  • Protection élevée contre les surtensions (CM/DM)

  • Interfaces de commande multiples : DALI, AmpDim, LineSwitch à 1 et 3 étapes

Applications

  • Extérieur
  • Industrie

Téléchargements