Aperçu
Premium
Téléchargements
Accueil
Produits
Appareillages électroniques LED
Ballasts pour l'extérieur
Ballasts LED haute puissance Xitanium
Xi 1800W Zhaga SR kit
Retour à la famille de produits
Retour à Pionniers de la Lumière
Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Ballasts LED haute puissance Xitanium
Philips Xi 1800W Zhaga SR kit
Description du produit
Philips Xi 1800W Zhaga SR kit
Code de commande:
929003970606
Code de commande complet:
872016934122700
Caractéristiques
Développer tout
Mécanique et boîtier
Poids net (pièce)
0,400 kg
Données du produit
Nom du produit de la commande
Xi 1800W Zhaga SR kit
Nom de produit complet
Xi 1800W Zhaga SR kit
Code EOC
872016934122700
Code de commande
8720169341227
Code 12NC
929003970606
Code de commande local
8720169341227
Numérateur - Quantité par kit
1
Code EAN – Produit/Boîte
8720169341227
Conditionnement par carton
1
Codes EAN/UPC - Boîte
8720169341234
Téléchargements
Visuels
Product-Photographs-929003970606_EU
Ressources multiples