Philips TD linéaire non isolé (Touch et Dali) et Industrie

Ces ballasts conviennent aux applications d'éclairage professionnel haute tension et industrielles et offrent une efficacité élevée, une bonne qualité de l'éclairage et une longue durée de vie.

Produits

Produit Comparer
75
215
400
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Mode couloir
TD
100
220
700
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
TD
150
300
700
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
35
220
350
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Mode couloir
TD
60
300
350
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Mode couloir
TD
60
220
500
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Mode couloir
TD
90
220
700
DALI
LEDSet/Resistor
DALI
Mode couloir
TD
90
220
700
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
Mode couloir
TD

Informations sur la famille de produits

Description

Les pilotes non isolés Xitanium sont idéaux pour les systèmes intérieurs linéaires. Ces pilotes sont disponibles en interface de contrôle Sensor Ready (D4i), MasterConnect, 1-10V et DALI. Le courant de sortie peut être réglé via la configuration ou via une résistance LEDset externe. Ces pilotes présentent une faible ondulation du courant de sortie allant jusqu'à 4 % pour les fréquences hautes et basses, ainsi que de faibles spécifications de veille.

Avantages

  • La faible ondulation du courant de sortie garantit l'absence d'interférence avec les systèmes de sécurité, les téléphones portables, les webcams ou les scanners de codes-barres.

  • Ces pilotes offrent une large gamme de fonctionnalités, offrant une facilité de conception et simplifiant le processus d'approbation.

Caractéristiques

  • Fenêtres de fonctionnement configurables (AOC) via l'interface DALI et SimpleSet

  • Flux lumineux réglable (ALO)

Applications

  • Bureaux
  • Etablissements de santé
  • Établissements scolaires
  • Aires de stationnement intérieures
  • Commerce de détail : supermarchés et centres commerciaux
  • Système industriel à grande hauteur

Avertissement et sécurité

  • Les avertissements de sécurité et les instructions d'installation doivent être pris en compte lors des processus de conception, de fabrication et d'installation.

  • Évitez de toucher les pièces sous tension.

Téléchargements