Philips Fenêtre de sortie fixe linéaire isolée

Les pilotes conviennent aux applications d'éclairage professionnelles et générales. Ces pilotes offrent une efficacité élevée, une bonne qualité de la lumière et une longue durée de vie.

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Produit Comparer
36
115
400
LEDSet/Resistor
1-10 V
75
220
400
LEDSet/Resistor
1-10 V
18
54
500
SimpleSet/NFC
Corrigé
17.9
51
350
DipSwitch
Corrigé
40.8
51
800
DipSwitch
Corrigé
61.2
51
1200
DipSwitch
Corrigé
36
54
1000
LEDSet/Resistor
Corrigé
75
54
2000
LEDSet/Resistor
Corrigé

Informations sur la famille de produits

Description

Les pilotes isolés Xitanium sont idéaux pour les systèmes intérieurs linéaires. Ces pilotes sont disponibles en deux versions, l'une avec un courant de sortie unique fixe et l'autre avec plusieurs courants de sortie fixes, qui peuvent être réglés manuellement via un DipSwitch. Ces pilotes présentent une faible ondulation du courant de sortie allant jusqu'à 4 % pour les fréquences hautes et basses, ainsi que de faibles spécifications de veille.

Avantages

  • La faible ondulation du courant de sortie garantit l'absence d'interférence avec les systèmes de sécurité, les téléphones portables, les webcams ou les scanners de codes-barres.

  • Ces pilotes offrent une large gamme de caractéristiques. Ils sont faciles à intégrer dans la conception et simplifient le processus d'approbation.

Caractéristiques

  • Garantie système de cinq ans

  • Durée de vie 100 000 heures

Applications

  • Bureaux
  • Commerces
  • Système industriel à grande hauteur
  • Écoles
  • Places de stationnement intérieures

Avertissement et sécurité

  • Les avertissements de sécurité et les instructions d'installation doivent être pris en compte lors des processus de conception et de fabrication.

  • Évitez de toucher les pièces sous tension.

Téléchargements