Philips Connecté non isolé linéaire

Une longueur d'avance en flexibilité et connectivité

Produits

Produit Comparer
36
220
400
-
DALI
TD
SR
75
220
700
-
DALI
TD
SR
100
300
500
DALI
SimpleSet/NFC
LEDSet/Resistor
DALI
SR
35
220
350
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
SR
60
220
500
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
SR
60
300
350
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
SR
90
220
700
DALI
SimpleSet/NFC
DALI
SR
-
-
-
-
-

Informations sur la famille de produits

Description

Les ballasts connectés non isolés Xitanium sont au cœur des systèmes linéaires connectés pour l'intérieur. Ces ballasts intelligents sont disponibles dans les interfaces de contrôle Sensor Ready (D4i) et MasterConnect. Ces pilotes présentent une faible ondulation du courant de sortie de 4 % maximum pour les fréquences hautes et basses, ainsi que de faibles spécifications de veille.

Avantages

  • Nos pilotes LED linéaires SR Xitanium LED fournissent une conversion de puissance pour l'éclairage LED, et disposent également d'alimentations intégrées et d'un compteur d'énergie, permettant aux utilisateurs de fournir des données opérationnelles exploitables, telles que la consommation d'énergie.

  • Pas besoin de boîtier d'alimentation ou de conversion de puissance.

Caractéristiques

  • Garantie système de cinq ans

  • Durée de vie 100 000 heures

Applications

  • Bureaux
  • Commerces
  • Soins de santé
  • Établissements scolaires

Avertissement et sécurité

  • Les avertissements de sécurité et les instructions d'installation doivent être pris en compte lors des processus de conception, de fabrication et d'installation.

Téléchargements