Philips HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V

Tuotteen kuvaus

Philips HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V

Tilauskoodi: 913700693666
Täysi tilauskoodi: 871829166930200

Tekniset tiedot

Tulojännite
208-240-277 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Vuotovirta (maks.)
0,7 mA
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,47 ms
Tulovirta (nim.)
0.77 A
Kytkentäsysäysvirtapiikki (nim.)
52 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
5
Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)
EN61547 (L–L 2 kV, L–G 4 kV), 10 kV TIL

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700693666 fi_FI pdf 223.8 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V pdf 270.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-913700693666_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700693666_EU
Useita resursseja - Visuals