Philips HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V

Tuotteen kuvaus

Philips HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V

Tilauskoodi: 913700693366
Täysi tilauskoodi: 871829166924100

Tekniset tiedot

Tulojännite
208-240-277 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Vuotovirta (maks.)
0,7 mA
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,24 ms
Tulovirta (nim.)
0.27 A
Kytkentäsysäysvirtapiikki (nim.)
28 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
11
Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)
EN61547 (L–L 2 kV, L–G 4 kV), 10 kV TIL

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700693366 fi_FI pdf 223.7 kB

Kuvat

Product-Photographs-913700693366_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700693366_EU
Useita resursseja - Visuals