Philips HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V

Tuotteen kuvaus

Philips HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V

Tilauskoodi: 913700678666
Täysi tilauskoodi: 871829121222500

Tekniset tiedot

Tulojännite
208-240-277 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Vuotovirta (maks.)
0,7 mA
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,24 ms
Tulovirta (nim.)
0.39 A
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
28 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
11
Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)
EN61547 (L–L 2 kV, L–G 4 kV), 10 kV TIL

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700678666 fi_FI pdf 212.6 kB

Kuvat

Product-Photographs-913700678666_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700678666_EU
Useita resursseja - Visuals