Philips HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Tuotteen kuvaus

Philips HID-DV PROG Xt 210 CDMe/CPO C2 208-277V

Tilauskoodi: 913700676966
Täysi tilauskoodi: 871829122269900

Tekniset tiedot

Tulojännite
208-240-277 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Tehokerroin 50 %:n kuormituksessa (min.)
0,98
Vuotovirta (maks.)
0,7 mA
Kytkentäsysäysvirran leveys
4 ms
Tulovirta (nim.)
1.11 A
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
4 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
13
Ylijännitesuoja (yhteismuotoinen/differentiaali)
EN61547 (L–L 2 kV, L–G 4 kV), 10 kV TIL

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700676966 fi_FI pdf 447.0 kB

Kuvat

Product-Photographs-913700676966_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700676966_EU
Useita resursseja - Visuals