Philips BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Tuotteen kuvaus

Philips BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317

Tilauskoodi: 913700232103
Täysi tilauskoodi: 871150074276600

Tekniset tiedot

Tulojännite
380–415 V
Verkkotaajuus
50 Hz
Tulotaajuus
50 Hz

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700232103 fi_FI pdf 195.8 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 pdf 3.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-913700232103_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700232103_EU
Useita resursseja - Visuals