Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Tuotteen kuvaus

Philips BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257

Tilauskoodi: 913700217503
Täysi tilauskoodi: 871150006236900

Tekniset tiedot

Tulojännite
230 V (oletus) tai 240 V
Verkkotaajuus
50 Hz
Tulotaajuus
50 Hz

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700217503 fi_FI pdf 196.3 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257 pdf 3.5 MB

Kuvat

Product-Photographs-913700217503_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700217503_EU
Useita resursseja - Visuals