Philips BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Tuotteen kuvaus

Philips BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166

Tilauskoodi: 913700226926
Täysi tilauskoodi: 871150005976530

Tekniset tiedot

Tulojännite
230 V
Verkkotaajuus
50 Hz
Tulotaajuus
50 Hz

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700226926 fi_FI pdf 210.2 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166 pdf 3.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-913700226926_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700226926_EU
Useita resursseja - Visuals