Philips BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Tuotteen kuvaus

Philips BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Tilauskoodi: 913700752926
Täysi tilauskoodi: 871869674102300

Tekniset tiedot

Tulojännite
230 V
Verkkotaajuus
50 Hz
Tulotaajuus
50 Hz

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700752926 fi_FI pdf 184.7 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz pdf 3.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-913700752926_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700752926_EU
Useita resursseja - Visuals