Philips BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Tuotteen kuvaus

Philips BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3

Tilauskoodi: 913700277826
Täysi tilauskoodi: 872790088704400

Tekniset tiedot

Tulojännite
230 V (oletus) tai 240 V
Verkkotaajuus
50 Hz
Tulotaajuus
50 Hz

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700277826 fi_FI pdf 219.9 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3 pdf 3.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-913700277826_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700277826_EU
Useita resursseja - Visuals