Suomi - Suomeksi

Philips BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134

Tuotteen kuvaus

Philips BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134

Tilauskoodi: 913700278026
Täysi tilauskoodi: 872790088701300

Tekniset tiedot

Tulojännite
230 V (oletus) tai 240 V
Verkkotaajuus
50 Hz
Tulotaajuus
50 Hz

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700278026 fi_FI pdf 477.0 kB

Kuvat

Product-Photographs-913700278026_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700278026_EU
Useita resursseja - Visuals